製品の公開
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300
Exterior door ASCOT 300

    Exterior door ASCOT 300

    5つ星のうち3.53.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    Ekstrandsの外部ドアは、0.73W /(m²K)のU値で優れた断熱能力を発揮します。 Passiv91構造を使用すると、U値を0.58W /(m²K)にすることができます。

    この製品は、何十年にもわたって開発されてきた高度な材料の組み合わせで構成されています。

    製造には最新の技術が使用されており、各ドアは熟練した職人によって手作業で作られています。

    ドアリーフの素材は耐候性があり、すべての木製のディテールは亜麻仁油で下塗りされています。これらは、エクストランドのエクステリアドアをユニークにする製造プロセスの詳細です。

    溶剤や環境への危険性は製造に使用されていません。 Ekstrandsから外部ドアを選択するときは、環境に最適な選択をしていることになります。

    Ekstrandsは、黒と暗い色のドアでも完全な保証を提供します。

    仕様
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    技術仕様
    • Unique refexterior-door-model-ascot-300
    • コレクションセットDoors
    • コレクションAscot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド