製品の公開
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir

    Exterior door BERG 160 Noir

    5つ星のうち4.14.1(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    本物の石を使った玄関ドアは、モダンなエントランスの印象的な印象を与えます。表面には、各ドアに固有のスレート石の薄い層があります。表面は耐久性があり、耐候性があり、3種類の石で利用できます。断熱材、U値、安定性、その他の性能、および保証は、他の範囲の玄関ドアと同様に優れています。

    NOIRは、スレートの形が柔らかい暗い石です。ベルク160シリーズの玄関ドアは、自然な素材選びが強調され、力強い玄関を演出します。

    仕様
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    技術仕様
    • Unique refexterior-door-model-berg-160-noir
    • コレクションセットDoors
    • コレクションBerg 160
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド