製品の公開
Outwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

Outwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

5つ星のうち3.43.4(8 レビュー)
Google翻訳”,

EkstrandのIフレームは、フレームを壁に統合する構造です。 Iフレームを使用すると、スタイリッシュなインテリアに最適な、シンプルでミニマルな環境を手に入れることができます。

Iフレームは、Ekstrandの人気のある実績のあるPSフレームをさらに発展させたものです。その目に見えるプロファイルはPSフレームと同じです。 Iフレームは、壁の一部として統合されるように開発されています。それは完全に木でできていて、高品質の隠された、調節可能な蝶番を持っています。 Iフレームは、EkstrandのTYPE1シリーズのすべての室内ドアで利用できるオプションです。

仕様
  • The outer dimensions of the I-frame are 936x2113 mm for standard M9x21 (825x2040 mm door leaf). It is intended for concealed mounting in a 118 mm wall consisting of 70 mm rule and surface layer of plasterboard on OSB board. Delivered as standard with comfort-enhancing and sound-absorbing sealing strip.

技術仕様
  • Unique refi-frame-out
  • コレクションセットDoors
  • コレクションInterior Doors
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-09-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2113
  • 幅(mm)936
  • 奥行き(mm)118
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)40
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
フィンランド