製品の公開
Interior door with E-frame straight

Interior door with E-frame straight

5つ星のうち2.72.7(21 レビュー)
Google翻訳”,

Ekstrand のフレーム システムに相当するものはありません。フレームは常に斜めにカットされており、独自のフィット感、密閉性、品質を備えています。当社では、さまざまなスタイルと機能に対応するさまざまなシステムを用意しています。当社のすべてのフレームには、強力な吸音性と快適性を高めるシーリング ストリップが標準装備されています。

仕様
  • E-frame with 60mm plain architraves. The E-frame is a further development of a conventional Swedish interior door frame. The E-frame has regulated architraves and is adjustable for different wall thicknesses. Eg. Z2 for 92-114mm, Z3 for 114-136mm etc. E-frames include sets of architraves for both sides and eliminates any frame extension panels. Available in all materials and colours that you can get the door leaf in. Ekstrands can also deliver architraves for the E-frame in moisture-resistant E-board, suitable in bathrooms where the door frame is mounted near a shower area.

技術仕様
  • Unique refinterior-door-with-e-frame
  • コレクションセットDoors
  • コレクションInterior Doors
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2024-09-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
フィンランド