製品の公開
Electrolux BI Coffee_Machine 46*60 Borderless Black/Stainless steel with antifingerprint
Electrolux

Electrolux BI Coffee_Machine 46*60 Borderless Black/Stainless steel with antifingerprint

Google翻訳”,
内蔵のエレクトロラックスボーダーレスデザインコーヒーマシン(46 cm * 60 cm、色:黒/ステンレス鋼、指紋防止)自宅のバリスタ900コーヒーマシンを使用すると、自宅の快適さからおいしいコーヒーを楽しむことができます。エスプレッソからカプチーノまですべてを簡単に準備できます。コーヒーの種類を選択するだけで、残りはバリスタレベルの完璧さで機械が処理します。エレクトロラックスの設計エレクトロラックスの製品は、革新的で直感的であり、消費者の日常生活にシームレスに統合できるように設計されています。いくつかのエレクトロラックスアプライアンスは、革新的な製品設計でiFデザイン賞とレッドドットデザイン賞を受賞しています。いくつかのAEGアプライアンスは、革新的な製品設計でIFデザイン賞とレッドドットデザイン賞を受賞しています。
技術仕様
  • Unique refElectrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Borderless-Black-Stainless-steel-with-antifingerprint
  • コレクションセットCoffee Machine
  • コレクションBuilt In Coffee Machine
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)455
  • 幅(mm)595
  • 奥行き(mm)361
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 正味重量(kg)23
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類オブジェクト
  • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances

対応地域

ヨーロッパ