製品の公開
Electrolux BI Coffee machine 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint
Electrolux

Electrolux BI Coffee machine 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint

5つ星のうち4.54.5(10 レビュー)
Google翻訳”,
キッチンでのシームレスなデザイン内蔵のエレクトロラックスシームレスデザインコーヒーマシン(46 cm * 60 cm、色:黒/ステンレス鋼)を選択することで、同じ色の他のエレクトロラックスシームレスデザインアプライアンスと組み合わせてシームレスを維持することができますあなたの台所の設計。自宅のバリスタ900CoffeeMachineを使えば、自宅でくつろぎながら美味しいコーヒーを楽しむことができます。エスプレッソからカプチーノまですべてを簡単に準備できます。コーヒーの種類を選択するだけで、残りはバリスタレベルの完璧さで機械が処理します。エレクトロラックスの設計エレクトロラックスの製品は、革新的で直感的であり、消費者の日常生活にシームレスに統合できるように設計されています。いくつかのエレクトロラックスアプライアンスは、革新的な製品設計でiFデザイン賞とレッドドットデザイン賞を受賞しています。いくつかのAEGアプライアンスは、革新的な製品設計でIFデザイン賞とレッドドットデザイン賞を受賞しています。
仕様
  • EBC65X 942401552 EBC65X 942401552 KBC65X 942401550 KBC65X 942401550 KBC65X 942401550
技術仕様
  • Unique refElectrolux_BI_Coffee-machine_46-60-Seamless-Black-Stainless-steel-with-antifingerprint
  • コレクションセットCoffee Machine
  • コレクションBuilt In Coffee Machine
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)455
  • 幅(mm)595
  • 奥行き(mm)361
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 正味重量(kg)23
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類オブジェクト
  • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances

対応地域

ヨーロッパ