製品の公開
Electrolux BI Wine cellar 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint
Electrolux

Electrolux BI Wine cellar 46*60 Seamless Black/Stainless steel with antifingerprint

Google翻訳”,
キッチンでのシームレスなデザイン内蔵のエレクトロラックスシームレスデザインワインセラー(46 cm * 60 cm、色:黒/ステンレス鋼)を選択することで、同じ色の他のエレクトロラックスシームレスデザインアプライアンスと組み合わせてシームレスを維持することができますあなたの台所の設計。最小のキッチンでもワインを保管コンパクトな900ワインセラーを備えた最小のキッチンでも、特別なワインの保管を体験してください。必要に応じて、5°Cから20°Cの間で最大18本のボトルを保管できます。注ぎ、渦巻き、味わうすべてのグラスが、必要なときに適切な温度になっていることを確認してください。エレクトロラックスの設計エレクトロラックスの製品は、革新的で直感的であり、消費者の日常生活にシームレスに統合できるように設計されています。いくつかのエレクトロラックスアプライアンスは、革新的な製品設計でiFデザイン賞とレッドドットデザイン賞を受賞しています。
仕様
  • KBW5X 923421110 KBW5X 923421110 KBW5X 923421110 KBW5X 923421110
技術仕様
  • Unique refElectrolux_BI_Wine-cellar_46-60_Seamless-Black-Stainless-steel-with-antifingerprint
  • コレクションセットWine Cellar
  • コレクションBuilt-In Wine Cellars
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)455
  • 幅(mm)595
  • 奥行き(mm)566
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 正味重量(kg)28.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類オブジェクト
  • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances

対応地域

ヨーロッパ