このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Electrolux FI 45 Dish Washer Fixed Door

Unique ref.: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door
ブランド名: Electrolux
製品ファミリー: Dish Washer
製品グループ: Fully Integrated Dish Washer
公開日: 2019-06-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (14)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Fixed Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

ESL94201LO 911079044
ESL94201LO 911079044


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: エレクトロニクス - 家電・電気製品
IFC分類: Object
Uniclass 1.4 コード: L7231
Uniclass 1.4 詳細: Dishwashers
Uniclass 2.0 コード: PR-31-47
Uniclass 2.0 詳細: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 詳細: Dishwashers
NBS Reference コード: 35-14-24
NBS Reference 詳細: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass Number: 23-21 23 25
OmniClass Title: Residential Dishwashers
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Russia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

名前
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®