製品の公開
Electrolux BI Oven Electric 60x60 Seamless Stainless Steel
Electrolux

Electrolux BI Oven Electric 60x60 Seamless Stainless Steel

5つ星のうち4.74.7(18 レビュー)
Google翻訳”,
エレクトロラックス BI オーブン 電気 60x60 シームレス ステンレス鋼 エレクトロラックス デザイン エレクトロラックス製品は、消費者の日常生活にシームレスに統合される、革新的で直感的なものになるように設計されています。いくつかのエレクトロラックス アプライアンスは、その革新的な製品設計により、iF デザイン賞とレッド ドット デザイン賞を受賞しています。 #キッチン
仕様
  • CKB300X 949496228, CKP720X 944184958, CKS1085X 944184963, KOAAS31CX 944184820, KOBAS31WX 944184822, KOCDP61X 949494744, KOHEC40X 949496942, KOEDP41X 949498427, KOECP11X 949498431, KODDP60X 949499621, CKP740X 949494754, KODEH70X 949499046, CKP720X 944184842, CKC720X 944184844, CKS1085X 944184861, CKP1000X 944184864, CKS860X 944184884, CKP740X 949494736, CKP1000X 944184966, KOEAP31WX 944184824, KOBBS31X 944184833, KOEDP61X 944184999, KOCEH40X 949494031, KOCBP21X 949494746, KOFCP00LX 949495705, KOFCP00RX 949495706, KOEBP31X 949498430, KOAAS31CX 944184873, KOBBS21X 944184887, KOABS31X 944184926, KOCEH60X 949494023, KOCBH20X 949494261, KOCDH60X 949494262, KOCDP60X 949494555, KOFEH60X 949496227, KOFCH30X 949497015, KOFCP20X 949498074, KOFDP60X 949498078, KODDH60X 949499409, CKS860X 944184968, CKP700X 949498147, KODDP71X 949499822, OKE6P71X 944184845, OKA9S31WX 944184869, OKA9S31CX 944184872, OKB8S31X 944184885, OKE8C31X 944184886, OKD6P71X 944184904, OKD5C71X 944184910, OKD5C51X 944184911, CKC720X 944184959, KOCBP31X 949494739, KODEC70X 949499307, CKP940X 949494779, CKS1080X 944184965, CKS980X 944032037, CKP826X 944032016, CKP806X 949498165, CKC826X 944032022, CKB520X 944184962, KOFDP46WX 949498193, KOEBP39WX 944032012, KOCBP29WX 949494780, KOBBS39WX 944032007, KODDP77WX 949499835
技術仕様
  • Unique refElectrolux_Oven_BI_Oven-Electric_60x60_Seamless_Stainless-Steel
  • コレクションセットOven
  • コレクションBuilt-in ovens
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-04-04
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置

対応地域

ヨーロッパ