製品の公開
Compact oven - EVY5841BAX
Electrolux

Compact oven - EVY5841BAX

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

一致するアプライアンスの組み合わせを構築するための調整された設計。アプライアンスをスムーズに位置合わせできるように、他のElectroluxアプライアンスと完全に位置合わせされた設計。このビルトインコンパクト多機能オーブンは、範囲内の他のアプライアンスと一致するように設計されています。このビルトインコンパクト多機能オーブンを含むエレクトロラックスコンパクトビルトインレンジを使用すると、一致するアプライアンスのスタイリッシュな組み合わせを構築できます。同じ素材で作られており、ハンドルやノブなどの要素の調和したデザインで、すべてが一致しています。

それらを並べて、または上下に取り付けて、完全に整列した外観を作成します。内部のあらゆるスペースを使用してください。すべてが新しいエアガイド設計のXLファンを均等に調理し、全体で均等な結果をもたらします。特大ファンとエアガイド設計のUltraFanPlus加熱システムのおかげで、オーブンのどこに置いても料理は完全に均一に調理されます。このオーブンを使えば、皿をどこに置いてもかまいません。新しいエアガイドデザインの特大ファンのおかげで、料理はどこにいても完全に均一に調理されます。これにより、スペースの隅々まで使用する必要がある場合に、物事が特に簡単になります。より速く調理する–より経済的に調理するより速くより経済的に調理するための熱風ファン調理。熱風ファン調理で、調理時間を短縮し、温度を下げることができます。その結果、時間を節約し、調理がより経済的になります。このオーブンは、より速く、より経済的に調理するための簡単な方法を提供します。これは、熱風ファンを使用して各料理をより速く調理するためです。温度を下げることもできます。温度が低いということは、必要なエネルギーが少ないことを意味します。これは節約につながります。

パワーグリルデュアルサーキットグリルは、速くて素晴らしいグリル結果を保証します。このオーブンのデュアルサーキットグリルを使用すると、小さな料理でも最高のグリル結果をすばやく簡単に得ることができます。このオーブンは、料理を焼くときに高速かつ効率的なデュアルサーキットグリルを備えています。素晴らしいクラストを実現することに加えて、あなたの料理は素晴らしく茶色に見えます。このデュアルサーキットグリルは、小さな料理のグリルにも最適です。

料理の視野を広げるタッチテキスト&アイコンメニューで視野を広げます–ヘルプ機能と20個の保存されたお気に入りを使用このタッチテキスト&アイコンメニューを使用して料理の視野を広げます。ヘルプ機能と100の事前設定された調理プログラムが含まれています。さらに、お気に入りのプログラムを最大20個保存できます。タッチキー付きのこのテキスト&アイコンメニューのおかげで、料理の視野を広げ、料理の創造性を活用できます。 25の加熱モード、100のプリセット調理プログラム、高速加熱およびヘルプ機能に直感的にアクセスできます。その大型LCDディスプレイは、加熱モード、実際の温度、および残り時間を表示します。さらに、[MyFavourite]ボタンを使用すると、お気に入りの料理プログラムをワンタッチで開始でき、最大20の独自のプログラムを作成できます。おいしいものを作り、エネルギーを節約する料理を最大限に活用できるオーブンでエネルギーを節約しましょう。

電子熱制御、反射コーティング、多層ドアガラスを備えたEnergy Class A +オーブンは、最小限のエネルギーを使用して最大限の結果を保証します。指紋防止ステンレス鋼。このスタイリッシュな仕上げは、ステンレス鋼の優雅さと光沢をさらに一歩進め、見苦しい指紋を取り除き、オーブンが楽にきれいに見えるようにします。ファン制御のデフロスタークリームケーキなどのデリケートなアイテムに適したこの軽いデフロスターは、室温の空気をゆっくりと食品の周りに循環させ、半分以下の時間で衛生的にデフロスターします。保温、上部と下部の要素からの熱は80°Cの温度を維持するために使用され、提供する準備ができるまで食品を暖かく保つのに理想的です。フードプローブ電子フードプローブは、調理から当て推量を取り除きます。選択した内部温度に達すると、オーブンは自動的にオフになり、完璧な調理結果が保証されます。

仕様
  • •Cleaning : Clean Enamel

    •Cavity coating : Grey Enamel

    •Dimensions (mm) (HxWxD) : 455x595x567

    •Dimensions : 450x560x550

    •Total electricity loading, W : 3000

    •Voltage : 230-240

    •Required Fuse : 16

    •Frequency : 50

    •Cord Length : 1.5

    •Temperature range : 30°C - 300°C

    •Maximum Microwave output (W) : 0

    •Volume usable, l : 43

    •Largest Surface area : 1424

    •Noise : 48

    •Energy class : A+

    •Energy consumption, conventional mode, kWh per cycle : 0.89

    •Energy consumption per EU standard cycle : 0

    •Product Partner Code : KR Open

    •Colour : Stainless Steel with antifingerprint coating

技術仕様
  • Unique refEVY5841BAX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)455
  • 幅(mm)595
  • 奥行き(mm)567
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)30.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_70_65_27
  • Uniclass2015詳細Electric ovens
  • OmniClassNumber23-21 23 23 25
  • OmniClassタイトルResidential Ovens and Stoves