VaporBake® と PerfectCook360 を搭載した新しい Electrolux Experience ビルトイン コンロを使用すると、おいしい料理を素早く調理できます。
エレクトロラックス エクスペリエンス グレー 4 バーナー ビルトイン コンロ ガラス テーブル、PerfectCook360、VaporBake® 付き (FE4EC)
VaporBake®、PerfectCook360、グリルを備えた新しいElectrolux Gray 4バーナービルトインクッカー(FE4EC)は、密閉キャビティと対流オーブンを組み合わせ、調理の迅速さと味の完璧さを兼ね備えています。
グレーのモデルは、料理の最高の仕上がりを保証するだけでなく、キッチンにさらなるエレガントさをもたらします。
PerfectCook360 機能は、密閉キャビティ技術と対流技術を組み合わせたもので、一方がオーブンの温度を維持し、もう一方が熱風を均一に循環させることで、最大 33%¹ 速く均一に焼き上げることができます。
VaporBake® 機能は、パスタやパンの調理法を一変させます。この機能を使用すると、自家製パンのカリカリ感、食感、風味が最大 2 倍になります。
Steam Regenerate を使用すると、料理を乾燥させずに再加熱し、風味と香りを取り戻すことができます。
強化ガラス テーブルは、滑らかで耐久性のある表面とモダンなデザインで、お手入れが簡単です。また、当社の Web サイトで製品を登録すると、2 年間³ の保証が受けられます。
コンロにはグリルも装備されているので、料理にさらにカリッとした食感と風味を加えることができます。グリルを使用して食材の表面を焼き、焦げ目をつけると、料理にさらに食感が加わります。
マルチフレームは、炎の分散を改善して効率を高め、レシピの準備をスピードアップする設計のため、大型の鍋に最適です。
さらに、エレクトロラックス エクスペリエンス グレー (FE4EC) コンロにはタイマーが付いており、キッチンでの作業がさらに楽になります。タイマーは希望の調理時間をプログラムし、調理が終わると音で警告を発してオーブンの電源を切るタイミングを知らせます。
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |