製品の公開
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
OE8EW
    Electrolux Brasil

    OE8EW

    5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    このモデルはグレーで利用可能で、キッチンにモダンでエレガントなデザインを提供します。

    VaporBake テクノロジーにより、パンやパスタのレシピのカリカリ感、食感、外観が最大 2 倍向上します¹。目新しいのは、この機能が接続 (音声コマンドと Electrolux Home+ アプリ) を通じて制御できることです。

    一方、「スチームリジェネレート」機能は、蒸気で料理を再加熱し、料理を乾燥させず、ジューシーさを失わず、風味と香りを維持し、毎日の生活にさらに実用的で風味を提供します。

    接続により、Electrolux Home+ アプリを介したプッシュ通知や音声コマンド (Alexa および Google と互換性があります) によってオーブンを探索および制御できます。

    この機会にインスピレーションを得て、アプリケーションをプロセス全体のガイドとして使用して、さまざまな料理テクニックを探求してください。

    レシピの準備をさらに簡単にするために、肉の内部温度を識別する温度計である FoodSensor を使用して、好みのポイント (レア、ミディアムレア、またはウェルダン) を正確に調整できます。

    PerfectCook360 テクノロジーは、熱をよりよく保持する密閉キャビティと熱風をより流動的に分配する対流を備えたオーブンを組み合わせているため、最大 30%² より速く、すべて同じように焼き上げることができます。

    完璧なキッチン体験を実現するために、エレクトロラックス電動ビルトインオーブンはさまざまな調理テクニックを提供し、それぞれの調理タイプに最適なテクニックでより良い結果を保証します。

    仕様
    • VaporBake: Improves up to 2x¹ more crispiness, texture and appearance in breads and pastas.

      Steam Regenerate Function: Reheat your dishes with steam and maintain the flavor and aroma of food without drying it out.

      Connectivity: Explore and control different cooking techniques via the Electrolux Home+ app and voice command (compatible with Alexa and Google).

      FoodSensor: Thermometer that identifies the internal temperature of the meat, allowing you to precisely adjust your preferred point.

      PerfectCook360: Technology that combines an oven with Sealed Cavity and Convection, retains heat better and allows you to bake up to 30%² faster and all the same.

      Different cooking techniques: Ensure better results with 9 different cooking techniques and explore new possibilities in the kitchen.

      Full Touch Panel: In addition to being modern and easy to clean, it offers better user interaction.

      Timer: Allows you to use the timer to turn off one or more cooking zones after the set time.

      Keep Warm: Allows you to keep the oven temperature just enough to keep food warm.

      Panel Lock Function: Allows you to lock the product panel, preventing changes or accidental activations.

      Removable glass: Deeper and more efficient cleaning.

      FastClean Enamelling: Enamelling that prevents the penetration of dirt, facilitating the removal of grease.

      Free Installation Available: see details for more information.

      ¹Results obtained in internal tests, on the FE5IB model with VaporBake function in comparison with Electrolux stoves/ovens without the same function.

      ²Results obtained in internal tests, when compared to Electrolux models without the same function

    技術仕様
    • Unique refOE8EW
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-15
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • IFC分類電気アプライアンス