製品の公開
Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 2+1 Sidhung/Kipp-Dreh - Inwards Opening

    Google翻訳”,

    Elitfönsterの内側に開く2+1結合窓を使用すると、都市の真ん中で、高速道路や鉄道の隣、または工場の近くに住んでいる場合に、静寂を楽しむことができます。 U値が低い窓はエネルギー効率が高く、年間を通じて快適な生活を送ることができます。選択と組み合わせの自由は素晴らしいです。

    窓の構造
    -非常に長い持続可能性を提供する外部アルミニウムクラッディングを備えたサイドハング木製結合窓により、実質的にメンテナンスフリーになります
    -木製サッシの二重隔離ガラス密閉ユニットとアルミニウムサッシの単一ガラス板との結合構造
    -標準としてU値1,1、オプションとして0,8まで
    -サウンドリダクションデフォルトでRw43dB、オプションで最大Rw 49 dB
    -EI30までの耐火クラスで利用可能
    -フレームの深さ:115 mm
    -オープニング:sidehungまたはKipp-Dreh *
    -同じフレーム内の開いているウィンドウと固定されているウィンドウとの多くの可能な組み合わせ

    * Kipp-Drehは、パティオドアが側面と底面の両方に吊るされている二重機能のフィッティングです。

    最小および最大の制約との可能な組み合わせについては、Elitfönsterのサイズマトリックスを参照してください。

    仕様

    技術仕様
    • Unique refIKI-AL
    • コレクションセットElitfönster
    • コレクションInåtgående
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-30
    • エディション1
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_98_96
    • Uniclass2015詳細Wood window units
    • MasterFormat 2014 コード08 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows