製品の公開
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
    Elitfönster

    Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door

    Google翻訳”,

    Elitfönsterの外向きに開く三重ガラスのパティオドアを使用すると、優れた断熱能力と外部アルミニウムクラッディングが提供され、非常に長い耐久性が得られ、実質的にメンテナンスフリーになります。

    最小および最大の制約との可能な組み合わせについては、Elitfönsterのサイズマトリックスを参照してください。

    仕様
    • Patio door construction
      - Wooden patio door with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 33 dB and Rw 44 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm

    技術仕様
    • Unique refADO
    • コレクションセットElitfönster
    • コレクションUtåtgående
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-07-01
    • エディション1
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 21
    • OmniClassタイトルGlazed Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors