製品を公開する
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening

    Google翻訳,

    Elitfönsterの内側に開く三重ガラスのパティオドアを使用すると、優れた断熱機能と効率的な減音が提供され、年間を通じて優れた生活の快適さが得られます。非常に長い耐久性のための外部アルミニウムクラッディングにより、実質的にメンテナンスフリーになります。

    パティオドアの建設
    -外部アルミニウムクラッディングを備えたサイドハング木製パティオドア
    -トリプルアイソレーションガラスシールユニットを備えたシングルサッシュ
    -U値は標準で1.2から、オプションで1,0まで
    -Rw35dBとRw44dBの間の音の低減
    -EI30までの利用可能な耐火クラス
    -フレームの深さ:115 mm
    -オープニング:sidehungまたはKipp-Dreh *

    * * Kipp-Drehは、パティオドアが側面と底面の両方に吊るされている二重機能のフィッティングです。

    最小および最大の制約との可能な組み合わせについては、Elitfönsterのサイズマトリックスを参照してください。

    技術仕様
    • 固有参照番号ETIDL-AL
    • 製品ファミリElitfönster
    • 製品グループInåtgående
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-30
    • 版番号1
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材ガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC 名称Doors
    • UNSPSC コード301715
    • Uniclass 2015 コードAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 説明Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
    • OmniClass 番号23-17 11 21
    • OmniClass タイトルGlazed Doors
    • CSI UniFormat II コードB2030
    • CSI UniFormat II タイトルExterior Doors