製品の公開
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patio Door - Inward Opening

    Google翻訳”,

    Elitfönsterの内側に開く2+1パティオドア構造により、街の真ん中で、高速道路や鉄道の隣、または工場の近くに住んでいる場合は、静寂を楽しむことができます。 U値が低いパティオドアはエネルギー効率が高く、年間を通じて快適な生活を送ることができます。

    仕様
    • Patio door construction
      - Sidehung wooden coupled patio door with an exterior aluminum cladding providing extra long durability making it virtually maintenance free
      - Coupled construction with a double isolation glass sealed unit in the wooden sash and a single glass pane in the aluminum sash
      - U value 1,1 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction Rw 43 dB by default, up to Rw 49 dB as an option
      - Available in fire resistance classes up to EI30
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: sidehung or Kipp-Dreh*

      *Kipp-Dreh is a double-functioning fitting where the patio door is hung both on the side and at the bottom.

      Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    技術仕様
    • Unique refIKID-AL
    • コレクションセットElitfönster
    • コレクションInåtgående
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-09-30
    • エディション1
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 14 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 21
    • OmniClassタイトルGlazed Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors