製品の公開
DLR2522121_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 12-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR2522121_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 12-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR2522121_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 12-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
DLR2522121_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 12-1/8" Single Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    DLR2522121_4_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 25" x 22" x 12-1/8" Single Bowl Drop-in Sink

    Google翻訳”,
    Lustertone® クラシック ステンレススチール 25インチ x 22インチ x 12-1/8インチ シングルボウル ドロップインシンク。シンクは、18ゲージ 304 ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、中央排水口、側面と底面にパッドが付いています。準拠:マサチューセッツ州 MA 承認##ASME A112.19.3######CSA B45.4##cUPC####IPC リスト##NPCC リスト特徴:傷に強い仕上げ: 仕上げは傷に強く、日常使用に耐えます。深い傷は修復可能です。木目が光を放ち、明るい外観になります##ドロップイン設置: シンクはカウンターの上に設置され、カウンターを交換しない場合に理想的な選択肢です。美しい仕上げの縁が付いています##シングルボウル: ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事を行うための途切れることのないスペースを提供します##18ゲージ ステンレススチールスチール:最高品質の18ゲージ厚とタイプ304ステンレス鋼を使用し、耐久性、性能、そして美しい光沢を実現##静音:防音パッドにより、シンクでの音と振動を最小限に抑え、より静かな時間を過ごせます##Uチャンネル設置:取り付けクリップを設置前にチャンネル内に配置することで、シンク下での作業時間を短縮し、設置を容易にします##大容量:まっすぐな側壁により、シンクの底面が平らになり、食器の積み重ね、浸け置き、洗浄に使えるスペースが増えます。お手入れも簡単です##特大ボウル:大容量のボウルは、食器の積み重ね、ストックポットへの充填、大きな天板やロースターの取り扱いに十分なスペースを提供します##米国製:このElkay®製品は、誇りを持って米国で製造されています##排水口:シンクの排水口は3-1/2インチです##ディスポーザー対応:このシンクの排水口は、スペースが許せば、標準的なディスポーザーに対応しています##
    仕様
    • keywords: GOURMET, 2522, 25 x 22, 25x22, Lustertone
    技術仕様
    • Unique refDLR2522121_4_MR2
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.12
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク