製品の公開
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain
    Elkay

    ECTRUF30179RFCC Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 35-7/8" x 20-1/4" x 9" Single Bowl Farmhouse Sink & Faucet Kit with Drain

    Google翻訳”,

    Crosstown® 18ゲージ ステンレススチール製 35-7/8インチ x 20-1/4インチ x 9インチ シングルボウル ファームハウスシンク&蛇口キット(排水口付き)。シンクは18ゲージ 304ステンレススチール製で、研磨サテン仕上げ、右後方排水口、側面と底面全体にスプレー機能、側面と底面にパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州(MA)承認済み
    • ASME A112.19.3; ASME A112.18.1; ASME A112.18.2
    • NSF規格61
    • NSF規格372
    • CSA B45.4; CSA B125.1; CSA B125.2
    • cUPC
    • IPCリスト掲載
    • NPCCリスト掲載

    特徴:

    • ファームハウスデザイン:シンクの前面パネルまで同じ素材が使用されており、キッチンにスタイリッシュなデザイン要素を加えます。標準的なファームハウスキャビネットに対応しています。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • Sound Guard®:パッドと下地コーティングにより防音性能が向上し、シンク周りがより静かになります。
    • すっきりとしたコーナー:すっきりとした幾何学的なデザインで、直線的な側面と平らな底面により、モダンな外観とより広い使用スペースを実現。お手入れも簡単です。
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 特大深型ボウル:大容量のボウルは、皿を重ねたり、スープ鍋を満たしたり、大きな天板やロースターを扱ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • クロスブレイク:ボウルの内側の折り目状のアクセントラインがプロフェッショナルな外観を演出します
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    • キャビネットサイズ:このシンクの最小キャビネットサイズは36インチです。
    • キット内容:ECTRUF30179Rシンク、LKAV2061CR蛇口、LKDD深型排水口、お手入れ・クリーニングキット。時間を節約できるよう、すべてまとめて梱包されています。
    仕様
    • keywords: Crosstown, Farm house, rear drain, offset drain, off set drain, Apron Front
    技術仕様
    • Unique refECTRUF30179RFCC
    • コレクションセットSINK
    • コレクションCrosstown
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)9
    • 幅(inch)20.25
    • 奥行き(inch)35.88
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)41
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク

    対応地域

    北米