製品を公開する
ELR2022SPPZHXT Ligature Resistant 20"x22" Wall Hung Stainless Steel LAV Sink Kit w/ Hydropwr Snsr Faucet, Drain, WPC Body/Apron, SS Bowl
ELR2022SPPZHXT Ligature Resistant 20"x22" Wall Hung Stainless Steel LAV Sink Kit w/ Hydropwr Snsr Faucet, Drain, WPC Body/Apron, SS Bowl
    Elkay

    ELR2022SPPZHXT Ligature Resistant 20"x22" Wall Hung Stainless Steel LAV Sink Kit w/ Hydropwr Snsr Faucet, Drain, WPC Body/Apron, SS Bowl

    Google翻訳,

    首吊り防止機能付き、壁掛け式ステンレス製洗面台キット(20インチ×22インチ)、ハイドロパワーシャワー水栓、排水金具、WPC製本体/エプロン、ステンレス製ボウル付き。シンクは14ゲージのステンレス製で、排水口は中央に配置されています。

    コンプライアンス:

    • ASME A112.18.1、ASME A112.18.2、ASME A112.19.3
    • ASSE 1070
    • CSA B125.1、CSA B125.2、CSA B45.4

    特徴:

    • 首吊り防止設計のシンクと蛇口は、曲線的で傾斜した形状とループ防止蛇口プロファイルにより、より安全な行動医療環境をサポートします。
    • 一体型拘束防止ソリューションには、1.5 gpmの層流センサー水栓、サーモスタット式混合弁、独自の飛沫最小化排水口が含まれ、完全な手洗いパッケージとなっています。
    • 革新的な結紮防止ドレン設計により、従来の医療用ドレンと比較して飛沫に対する耐性が向上し、細菌の拡散リスクが軽減されます。
    • 優れた熱消毒サポートは、耐久性のあるセラミックセンサー式蛇口の操作性と耐熱性を兼ね備え、施設が感染予防プロトコルを維持するのに役立ちます。
    • EZ Gear水栓技術は、従来のソレノイドよりもゴミや堆積物が付着しにくいギア駆動のセラミックカートリッジを採用しており、信頼性の高い性能と簡単なメンテナンスを実現します。
    • Hydro•X Power®テクノロジーは、再生可能な水力発電を利用して、定期的な電池交換なしで蛇口を途切れることなく作動させます。
    • ステンレススチール製の構造は、柔らかな白色の粉体塗装デッキと露出したステンレススチール製のシュラウドを組み合わせ、清潔で現代的な医療用美観を実現しています。

      密閉型で不正アクセス防止機能を備えた配管設計により、安全性とセキュリティが向上し、不正アクセスを防止します。
    • 耐久性に優れた業務用グレードの素材は、使用頻度の高い医療環境に耐えるように設計されており、損傷や交換コストを削減します。
    • 高効率な給水システムは、医療施設における手洗い性能を維持しながら、水の使用量を削減するのに役立ちます。
    仕様
    • keywords: stainless steel, behavioral health, ligature resistant, ligature-resistant, anti ligature, anti-ligature, ligature proof, ligature-proof, anti suicide, anti-suicide, suicide resistant, suicide-resistant, tamper proof, tamper-proof, tamper resistant

    技術仕様
    • 固有参照番号ELR2022SPPZHXT
    • 製品ファミリSINK
    • 製品グループLigature Resistant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-18
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)25
    • 幅(インチ)22
    • 奥行き(インチ)20
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)50
    分類
    • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク