製品の公開
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD
    Elkay

    ELXULB4522W Quartz Luxe® 45"x22"x9" 60/40 Undermount Workstation Sink Kit w PD&AD

    Google翻訳”,

    Elkay Pro Filtration™ 耐破壊性接続ボトル充填ステーション&BiLevel ADA Clr Refrig Ultra-Cap Lead+UV Prtc SS。ASHRAE 18 試験に基づき、入口水 80°F、周囲温度 90°F の場合、50°F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。機能には、アルコーブ ライト、自動フィルター フラッシュ、自動フィルター ステータス リセット、省エネ、フィルター、Green Ticker™、ハンズフリー、層流、Pro Filtration システム、リアル ドレイン、ステンレススチール アルコーブ、トップ マウント クイック フィルター チェンジ、ビジュアル フィルター モニター、クラウド接続デバイス、耐破壊性、UV 保護、強化ガラス ディスプレイ カバーが含まれます。耐破壊性バブラーが付属しています。機械式フロント バブラー ボタン作動の電子ボトル充填センサー。製品は壁掛け式 (壁面設置) で、屋内用途向け、2 つのステーションに対応します。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • 安全な縁:独自のSurePrep™アクセサリーの縁により、まな板が使用中にずれることはありません。
    • アクセサリー棚:石鹸、スポンジ、ブラシなどを置ける専用の棚と台座で、散らかりがちな物を視界から隠し、乾かしやすくします。
    • ワークステーションシンク:内蔵の棚に沿ってアクセサリーをスライドさせて作業スペースを最適化。調理から片付けまで数秒で完了します。
    • アクアディバイド:低い中央仕切りにより、鍋の取っ手が中央部分まで伸び、天板などの大きなものを両方のボウルで簡単に洗うことができます。
    • パーフェクトドレイン®:縁のない排水口は、排水口周りの隙間をなくし、より清潔で衛生的なシンクを実現します。食べ物のカスや汚れはそのまま排水口に流れていきます。
    • 優れた強度:花崗岩の中で最も硬い成分である天然石英砂で作られたこれらの耐久性のあるシンクは、最も過酷な作業にも耐える耐衝撃性を備えています。
    • 静音性:素材自体が自然な防音性を備えているため、音や振動を最小限に抑え、シンク周りをより静かにします。
    • お手入れ簡単:丸みを帯びた超微細な石英粒子が、汚れ、食べ物、シミが付きにくい、非常に滑らかで非多孔質の表面を作り出します。湿らせた布と石鹸水で洗ってください。
    • 鮮やかな色彩と耐熱性:鮮やかな色は色褪せず、シンクは535°F(約280℃)までの耐熱性があります。
    • 持続可能な製造:シンクは、約99%天然、再生可能、またはリサイクルされた原材料から作られています。
    • キャビネットサイズ:適切な設置には、最低48インチの特注キャビネットが必要です。
    • 付属の特製アクセサリー:アカシア材のまな板(3枚)、木製ハンドルの水切り器、ポリマー製棚板(2枚)、シリコン製巻き取り式乾燥ラック、皿乾燥ラック、ステンレス製底網、同色のパーフェクトドレイン®、ステンレス製排水口、クリーニングキット
    仕様
    • Keywords:Granite Sink, e-Granite, eGranite, Quartz Sink, Composite Sink, Work Station
    技術仕様
    • Unique refELXULB4522W
    • コレクションセットSINK
    • コレクションQuartz Luxe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)11
    • 幅(mm)19
    • 奥行き(mm)45
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(kg)48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク