製品の公開
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles
    Elkay

    EWS3120W_4C_6C Stainless Steel 31" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet and 6"& 4" Wrist blade Handles

    Google翻訳”,

    ステンレス製、31インチ x 19.5インチ x 10-1/2インチ、壁掛け式シングルボウル手洗いシンクキット(蛇口と4インチのリストブレードハンドル付き)。シンクは14ゲージの304ステンレススチール製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口です。

    特徴:

    • 14ゲージ、タイプ304ステンレス鋼
    • 半径1-3/4インチの丸みを帯びた角
    • 1-1/2インチのロールリム
    • 防音材が音と振動を最小限に抑え、シンク周りをより静かにします。
    • 露出した表面は手作業で均一な光沢のあるサテン仕上げに仕上げられています。
    • 排水口の直径は3-1/2インチです。
    • 壁掛け金具とステンレス製サポートブラケットが付属しています。
    • 高さ6インチ、全長バックスプラッシュ
    • キットにはEWS3120シンクとLK940GN05T4H蛇口1個が含まれています。時間を節約するために便利なパッケージになっています。
    仕様
    • Keywords:Surgeon sink, Scrub sink, instrument sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    技術仕様
    • Unique refEWS3120W_4C_6C
    • コレクションセットCIS
    • コレクションScrub Sink
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)24.38
    • 幅(inch)19.5
    • 奥行き(inch)25
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks