製品の公開
EWSF12422TW Stainless Steel 24" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth
EWSF12422TW Stainless Steel 24" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth
    Elkay

    EWSF12422TW Stainless Steel 24" x 22" x 27" Wall Hung ADA Sink Enviro Kit with Eyewash + Faucet + Drain + Mixing Valve + Bluetooth

    Google翻訳”,
    ステンレス製 24インチ x 22インチ x 27インチ 壁掛け式 ADA シンク Enviro キット(洗眼器 + 蛇口 + 排水口 + 混合弁 + Bluetooth 付き)。シンクは 14 ゲージ 304 ステンレススチール製で、つや消し仕上げ、背面中央排水口。特徴:キットには、加工済みシンク、ZG6922-FC1.5-TMV-1-W2 Zurn AquaSense® 水力センサー蛇口 1 個、3-1/2 インチ J35SSF 排水口 1 個が含まれます。##plumbSMART™ 接続オプションにより、リモートでの配管洗浄、リモート監視、接続された配管エコシステムへのリアルタイムの使用状況の把握が可能##Zurn Hydro•X Power® テクノロジーは、施設の寿命にわたって持続するように設計された再生可能で途切れることのない水力発電を提供することで、持続可能なパフォーマンスを実現します##Zurn EZ Gear テクノロジーを採用し、ギア駆動のセラミックカートリッジにより、堆積物の発生を抑え、ソレノイドよりも長持ちし、ウォーターハンマーを排除するソフトクローズ動作を実現します##プレーンエンド水系病原菌のリスクを軽減する1.5GPM流量制御付き注ぎ口##plumbPRO Bluetoothアプリ標準搭載、使用地点でのワイヤレスプログラム可能な計測、オンデマンドまたは自動ラインフラッシング、タイムアウト、センサー感度設定##付属のサーモスタット混合弁で温度制御を改善し、やけどを防ぎ、設定温度に到達##14ゲージ、タイプ304ステンレス鋼##洗眼ステーション##適切に設置すればADA準拠##高さ4.5インチ、全長バックスプラッシュ##3-1/2インチ排水口
    仕様
    • keywords: eye wash, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    技術仕様
    • Unique refEWSF12422TW
    • コレクションセットSINK
    • コレクションSpecialty
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)37
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)125
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク