製品を公開する
EWSF390263TSG Stainless Steel 90"x23"x26" Triple Station Surgical Scrub Sink Kit w/ Zurn TMV Faucet +Drain+SplashBlock™
Elkay

EWSF390263TSG Stainless Steel 90"x23"x26" Triple Station Surgical Scrub Sink Kit w/ Zurn TMV Faucet +Drain+SplashBlock™

Google翻訳,

ステンレス製 30インチ×23インチ×26インチ シングルステーション手術用スクラブシンクキット(注ぎ口、排水口、給水膝作動機構、スプラッシュブロック™付き)。シンクは16ゲージ304ステンレス鋼製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、排水口は背面中央に配置されています。

コンプライアンス:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4

蛇口:

  • ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • NSF 61 (Q≤1)
  • NSF 372(鉛フリー)
  • CEC

アクセサリー:

  • ASSE 1070
  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

特徴

  • SplashBlock™アクセサリーは水をせき止め、より清潔で安全な環境をサポートします。
  • キットには、(1) EWSF13026 シンク、(1) LK394A スパウト、(1) SplashBlock™ アクセサリー、および (1) 3-1/2 インチ LK18B 排水口が含まれています。
  • Zurn Hydro•X Power®技術は、施設の寿命にわたって途切れることのない再生可能な水力発電を提供することで、持続可能な性能を実現します。
  • Zurn EZ Gearテクノロジーを採用し、ギア駆動のセラミックカートリッジにより、堆積物の付着を防ぎ、ソレノイドよりも長持ちし、ウォーターハンマーを解消するソフトクローズ動作を実現します。
  • 水系病原菌のリスクを軽減するために、1.5GPMの流量制御機能を備えたシンプルな先端の注ぎ口を採用しています。
  • 温度制御を向上させ、やけどを防ぎ、設定温度に到達させるためのサーモスタット式混合弁が付属しています。
  • 16ゲージ、304型ステンレス鋼
  • 高さ4インチ、全長バックスプラッシュ
  • 取り外し可能なSplashBlock™アクセサリーを備えたシームレスなデザインで、清掃が容易になり、汚れの蓄積や暴露リスクを軽減します。
  • 配管を隠すための鍵付きアクセスドア。
仕様
  • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
技術仕様
  • 固有参照番号EWSF390263TSG
  • 製品ファミリSINK
  • 製品グループSpecialty
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-18
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)26
  • 幅(インチ)23
  • 奥行き(インチ)90
関連
  • 主要素材ステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)172
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - シンク