製品の公開
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    EZOOSTL8LC_SC Elkay® Dual Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray

    Google翻訳”,
    デュアルハンズフリー起動バイレベルADAクーラー非フィルター式冷蔵ライトグレー。ASHRAE 18テストに基づき、給水温度80°F、周囲温度90°Fで、50°Fの飲料水を毎時8.0ガロン冷却します。ハンズフリー機能付き。Flexi-Guard®安全バブラー付属。電子センサーによるバブラー起動。屋内用途向け、壁掛け式(壁面設置)で、2ステーションに対応。ユニットはUL 399およびCAN/CSA C22.2 No. 120の認証を受ける必要があります。準拠:マサチューセッツ州MA承認##ASME A112.19.3/CSA B45.4##NSF規格61##NSF規格372##CSA B45.4;CSA C22.2 No. 120####ULリスト####特徴:タッチレス、デュアルセンサー作動ユニットは、使いやすさと衛生性の向上を考慮して設計されています##魅力的で現代的なデザインは、現代建築にマッチします##密閉された冷却システムは、喉の渇きを癒す冷水を提供します##独自のファスナーレス一体型排水口は、ゴミの蓄積を減らし、掃除が簡単です##Flexi-Guardバブラーは、怪我や微生物の繁殖を防ぐ柔軟な抗菌マウスガードを提供します##ビニール被覆仕上げは耐久性があり魅力的です##タッチレス、デュアルセンサー作動ユニットは、使いやすさと衛生性の向上を考慮して設計されていますハンズフリー使用##########
    仕様
    • keywords: hands-free, hands free, sensor activated, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, lead-free, NSF 385
    技術仕様
    • Unique refEZOOSTL8LC_SC
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションBi-level
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)25.31
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.75
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)60
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場

    対応地域

    北米