製品の公開
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet
    Elkay

    LKAV71F Avado® Single Lever Filtered Beverage Faucet

    Google翻訳”,
    Avado® シングルレバー式浄水器付き飲料水栓。真鍮製で、セラミックディスクバルブを採用しています。蛇口には蛇口穴が 1 つ必要です。準拠:マサチューセッツ州 MA 承認##ASME A112.18.1##NSF 標準 61##NSF 標準 372##CSA B125.1##cUPC####IPC 認定##NPCC 認定特徴:統合ろ過:キッチン、バーエリア、またはマッドルームにろ過された飲料用蛇口があれば、より清潔な水分補給が手に入ります##オールインワンシステム:追加で購入する必要はありません。フィルターと設置に必要なものはすべて含まれています##グースネックスパウト:高いアーチデザインにより、調理鍋、コーヒーカラフェ、花瓶、ペット用食器などの大きなアイテムに簡単に水を満たすことができます##省スペースのフィルター設置:フィルターはシンクキャビネットの壁に取り付けられ、シンクエリアとシンク下のスペースをすっきりと保ちます##ろ過水:フィルターは NSF/ANSI 42、53 およびPFOA/PFOS (PFAS)、鉛、マイクロプラスチックなどを削減する 401##冷水のみ: 飲料用蛇口は冷水ラインに接続します。Elkay® は、飲料用蛇口と調和するスタイリッシュなキッチン蛇口を多数ご用意しています##蛇口穴 1 つ: 飲料用蛇口は、メイン蛇口の隣にあるセカンダリ蛇口穴を使用して設置するように設計されています##廃棄物を削減: 水路に流れ込む可能性のある使い捨てプラスチック製ウォーターボトルをなくすことで、よりクリーンな世界に貢献します##長寿命フィルター: クイックチェンジフィルターは約 1 年間持続し、時間とお金を節約しながら、より清潔でおいしい水を提供します##セラミックディスクカートリッジ: 耐久性と信頼性の高い性能を提供します。取り外し可能で交換が簡単##鉛フリー準拠:NSF/ANSI 61および372の認証を取得しており、低鉛または無鉛製品に関するすべての連邦および州の規制を満たしています##流量:最大流量は1.5 GPMです
    仕様
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
    技術仕様
    • Unique refLKAV71F
    • コレクションセットFAUCET
    • コレクションAvado
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-19
    • エディション1
    • 高さ(inch)12.93
    • 幅(inch)1.73
    • 奥行き(inch)7.13
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓

    対応地域

    北米