製品の公開
LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZSTL8WSMP Enhanced Filtered Bottle Filling Station & Bi-Level ADA Cooler Midnight Black Lead Reduction Drop Down Wrapper

    Google翻訳”,

    Elkay 強化濾過ボトル充填ステーション & 多用途 2 レベル ADA クーラー 冷蔵大容量鉛削減 高速フィルター交換。ASHRAE 18 テストに従い、80° F の入水と 90° F の周囲温度に基づいて、50° F の飲料水を 8.0 GPH (ガロン/時) 冷却します。機能には、高速フィルター交換が含まれます。自動ハンズフリー リセット、視覚フィルター モニター、自動フィルター認識、および簡単にアクセスできるドロップダウン ラッパー、接続準備デバイス、ハンズフリー ボトル充填機、省エネ、Green Ticker™、アルコーブ ライト、層流、およびリアル ドレインが含まれています。Flexi-Guard® 安全バブラー、抗菌素材*、電子式前面および側面バブラー プッシュバー起動機能付き電子ボトル充填センサーが付属しています。製品は壁取り付け式 (オン ウォール) で、屋内用途で 2 つのステーションに使用できます。ユニットは UL 399 および CAN/CSA C22.2 No. 120 の認証を受ける必要があります。

    コンプライアンス:

    • ADA および ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No.120
    • NSF 372 (鉛フリー)
    • NS42 42
    • NSF53
    • NS61
    • UL399
    • FCC および ISED
    • NS401 試験

    特徴:

    • 使いやすいように設計されたタッチレスのセンサー起動(ボトルフィラー)、操作が簡単なプッシュバー起動(バブラー)。
    • 密閉された冷却システムにより冷たい水が提供され、喉の渇きを癒します。
    • クイック フィルター交換ラッパーにより、クーラーの前面と側面からフィルターに簡単にアクセスできるようになり、1 分以内に便利かつ効率的にフィルターを交換できます。
    • 充填速度は 1.1 GPM です。層流により、飛散を最小限に抑えながらクリーンな充填が実現します。
    • 本物の排水システムにより、溜まった水がなくなります。LED フィルター ステータス インジケータ付きの視覚的なフィルター モニター。
    • FillSafe 認識機能は新しいフィルターを自動的に認識し、LED ライトを緑色に戻します。
    • 6,000 ガロンのフィルターは、鉛、クラス 1 の粒子、塩素の味と臭いの低減について NSF 42 および 53 のテストを受け、認定されています。
    • Green Ticker™ は、廃棄されるのを防いだ 20 オンスのプラスチック製ウォーターボトルの数をユーザーに通知します。
    • 主要なプラスチック部品は銀イオン抗菌剤を使用して製造されており、清潔で汚れや臭いのない表面を実現します。
    • 低エネルギーの LED ライトは使用を促進し、暗いボトルの充填を助け、暗い廊下を照らします。

    キーワード: elkay lzstl8wsmp、elkay 2 レベル水飲み場、ボトル フィラー フィルター交換付き飲用噴水、elkay 高低飲用噴水、elkay ボトル フィラー ステーション、elkay ダブル飲用噴水、ボトル フィラー付きウォーター クーラー、2 レベル飲用噴水、2 レベル ADA クーラー、抗菌、省エネ、層流、

    技術仕様
    • Unique refLZSTL8WSMP
    • コレクションセットBOTTLE FILLING STATION
    • コレクションEZ Family
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)39.52
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)36.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)89
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
    • Uniclass2015詳細Drinking fountains
    • MasterFormat 2014 コード22 47 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains and Water Coolers
    • OmniClassNumber23-31 31 00
    • OmniClassタイトルDrinking Fountains