製品の公開
SS81362 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 39" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

SS81362 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 39" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Google翻訳”,

Sturdibilt® ステンレス製 39インチ x 27-1/2インチ x 14インチ 床置き型 シングルコンパートメント シンク。シンクは14ゲージ 304ステンレススチール製で、バフ仕上げのサテン仕上げ、中央排水口。シンクは、16ゲージ ステンレススチール製、外径1-5/8インチのチューブ状脚4本で支えられ、弾丸型の脚部は最大1インチまで高さ調節可能。

コンプライアンス:

ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF 2

特徴:

  • 14ゲージ、304型ステンレス鋼。
  • 角が直角に溶接された区画構造。
  • 特徴的な溝状の縁のデザインと2インチのエプロンにより、こぼれを最小限に抑えます。
  • 深さ14インチの収納スペース。
  • 高さ8インチ、全長にわたるバックスプラッシュ。汚れが付きにくいように45度の傾斜が付いています。
  • シンクの仕切りは排水口に向かって傾斜している。
  • 排水口の直径は3-1/2インチです。
  • シンクは均一な光沢のあるサテン仕上げに磨き上げられています。
  • シンクは、(4本の)LK251ステンレス製調節可能な管状脚で支えられています。
  • 外径1-5/8インチ、最大1インチまで調節可能な弾丸型ステンレススチール製脚部付き。
仕様
  • Keywords: Floor Mount Single Compartment Scullery Sink, laundry sinks, commercial sinks, 14-gauge, Type 304 stainless steel, Square corner welded compartment construction, channel rim design, resist grime, Sink compartments pitched, tubular legs, Floor Standing Scullery Sink with Two Faucet Holes

技術仕様
  • Unique refSS81362
  • コレクションセットCIS
  • コレクションSturdibilt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)44
  • 幅(inch)27.5
  • 奥行き(inch)39
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)94
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks