製品の公開
DLSR2722101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 27" x 22" x 10" Single Bowl Dual Mount Sink
DLSR2722101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 27" x 22" x 10" Single Bowl Dual Mount Sink
    Elkay

    DLSR2722101_5_MR2 Lustertone® Classic Stainless Steel 27" x 22" x 10" Single Bowl Dual Mount Sink

    Google翻訳”,

    Lustertone® クラシック ステンレススチール製 27インチ x 22インチ x 10インチ シングルボウル デュアルマウントシンク。シンクは18ゲージの304ステンレススチール製で、光沢のあるサテン仕上げ、中央排水口、側面と底面にパッドが付いています。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • 傷に強い仕上げ:傷がつきにくく、日常使いにも耐えます。深い傷も修復可能です。木目が光を反射し、美しい輝きを放ちます。
    • Slim Rim™:シンクをドロップインまたはアンダーマウントで設置できます。超薄型でフラットなリムにより、シンクとカウンターの間の隙間がほぼなくなり、すっきりとした外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • 18ゲージステンレス鋼:最高品質の18ゲージ厚、タイプ304ステンレス鋼を使用し、優れた耐久性、性能、そして美しい光沢を実現。
    • 静音:防音パッドが音と振動を最小限に抑え、シンクでの時間をより静かにします
    • 特大深型ボウル:大容量のボウルは、皿を重ねたり、スープ鍋を満たしたり、大きな天板やロースターを扱ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • アメリカ製:このElkay®製品は、誇りを持ってアメリカで製造されています。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    仕様
    • key words: GOURMET, Slim Rim, Lustertone, DLSR2722105, DLSR272210PD4
    技術仕様
    • Unique refDLSR2722101_5_MR2
    • コレクションセットSINK
    • コレクションLustertone Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)10
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)27
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク