製品の公開
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELGU13322GT0_GS_MB_WH Quartz Classic® 33" x 18-3/4" x 9-1/2" Single Bowl Undermount Sink

    Google翻訳”,

    Quartz Classic® 33インチ x 18-3/4インチ x 9-1/2インチ シングルボウル アンダーマウントシンク。シンクは最大80%の天然石英と高性能アクリル樹脂で成形されており、非多孔質で優れた耐熱性、耐傷性、耐退色性、耐汚染性を備えています。自然な防音効果があり、排水口は右後方に配置されています。

    コンプライアンス:

    • CSA B45.5/IAPMO Z124
    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • CSA B125.2
    • cUPC登録済み
    • IPCリスト
    • NPCCリスト

    特徴:

    • アンダーマウント設置:シンクをカウンタートップの下に設置することで、シンクとカウンタートップの間に継ぎ目のない外観を実現します。
    • シングルボウル:ボウルは、食器を洗ったり積み重ねたり、その他の家事をするための十分なスペースを提供します。
    • お手入れ簡単、汚れにくい:シンクの色をインテリアやスタイルに合わせてコーディネートできます。石鹸水で簡単に洗えます。食べ物や液体が染みになりません。
    • 衝撃、熱、傷に強い:細かい石英砂から成形されているため、衝撃、欠け、傷に強く、華氏535度までの耐熱性があります。
    • 衛生保護:素材の超微細で非多孔質の構造により、食品や液体が表面に付着しません。
    • 静音性:素材自体が自然な防音性を備えているため、音や振動を最小限に抑え、シンク周りをより静かにします。
    • オフセット排水口:排水口の位置をずらすことで、シンクの底と下のキャビネットのスペースをより有効に活用できます。
    • 特大深型ボウル:大容量のボウルは、皿を重ねたり、スープ鍋を満たしたり、大きな天板やロースターを扱ったりするのに十分なスペースを提供します。
    • 排水口:シンクの排水口の寸法は3-1/2インチです。
    • ディスポーザー対応:このシンクには、スペースが許せば標準的なディスポーザーに対応する排水口が付いています。
    • キャビネットサイズ:このシンクの最小キャビネットサイズは36インチです。
    技術仕様
    • Unique refELGU13322GT0_GS_MB_WH
    • コレクションセットSINK
    • コレクションQuartz Classic
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.5
    • 幅(inch)18.77
    • 奥行き(inch)33
    関連
    • 主なマテリアル石英
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク