製品の公開
NOVOMEMBRANA EPDM
NOVOMEMBRANA EPDM
NOVOMEMBRANA EPDM
    EMAC

    NOVOMEMBRANA EPDM

    Google翻訳”,

    Novomembrana EPDM は、Emac® の構造伸縮継手を補完するものとして設置されるシール膜です。この膜には複数の機能があります。

    - 建築要素から放出される蒸気に対するバリアとして機能します。

    - 設置の防水を補完し、伸縮継手内で延長し、構造の動きに合わせて防水します。

    - 湿気に対するバリアとして機能し、伸縮継手内に水が溜まるのを防ぎます。

    ・伸縮継手(屋外継手)からの湿気漏れ防止に役立ちます。

    - ファサード内の空気などの要素に対するシールとして機能します。

    黒色のメータートラムまたは 10/20 lm ロロ (モデルによる) で配送されます。

    完全なシステムのインストールをお勧めします。詳細については、http://en.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html を参照してください。

    EMACに連絡する

    仕様
    • EPDM membrane that enables continuous laying of waterproofing when installing around the joint. The widths available depending on the joint width are:

      - membrane width of 140 mm for joint width of up to 20 mm

      - membrane width of 170 mm for joint width of up to 40 mm

      - membrane width of 200 mm for joint width of up to 50 mm

      - membrane width of 260 mm for joint width of up to 120 mm

    技術仕様
    • Unique refMEMEST
    • コレクションセットProfiles
    • コレクションStructural Joints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-22
    • エディション1
    • 奥行き(mm)20000
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類建物エレメント
    • ETIM コードEC010517
    • ETIM 名Water barrier edge for floor drain
    • UNSPSC名称Specialty insulation
    • UNSPSC301416
    • Uniclass2015コードPr_35_90_15_72
    • Uniclass2015詳細Rubber flexible waterstops
    • MasterFormat 2014 コード03 15 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルExpanding Waterstops
    • OmniClassNumber23-13 31 21 19 13
    • OmniClassタイトルWaterstops
    • UniFormatIIコードF1030
    • UniFormatIIタイトルSpecial Construction Systems