製品の公開
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11
    EMAC

    N-BAND ACCESS 2000mm NATURAL-11

    Google翻訳”,

    Novoband Access は、Emac® のユニバーサル アクセシビリティおよび安全システム内で視覚障害を持つ人々のためのガイドの要素としてインストールされるように設計された天然アルミニウム製のプロファイルです。

    このプロファイルは、完成した床材に簡単に取り付けることができます。耐久性が高く、激しい交通を許容し、障害者への誘導の要素としてだけでなく、潜在的な危険を警告する役割も果たします。

    EMACに連絡する

    仕様
    • A profile designed for foot contact, manufactured of natural aluminium as a strip 30 mm wide, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    技術仕様
    • Unique refNPLEAL
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションPodotactile
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-22
    • エディション1
    • 幅(mm)30
    • 奥行き(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
    • IFC分類Floor
    • ETIM コードEC001231
    • ETIM 名Mounting aid building technology
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_90_31
    • Uniclass2015詳細Floor and stair trims
    • MasterFormat 2014 コード01 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルConstruction Aids
    • OmniClassNumber23-25 45 11 21 13
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Positioning Devices
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes