製品の公開
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
    EMAC

    N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT

    Google翻訳”,

    Novotop Accessアルミニウム触覚釘は、障害物のある領域、または階段や開いたプラットフォームなど、レベルの変化や保護されていないギャップがある領域を識別するための警告ソリューションを提供し、Emac®のユニバーサルアクセシビリティおよび安全システムに属します。

    その触感と滑り止めのデザインによると、それらはユーザーによって簡単に識別されます。フィッティングテンプレートを使用すると、爪のレイアウトが触覚機能に合わせて最適に調整され、取り付けが簡単になります。

    EMACに連絡する

    仕様
    • A product designed for foot contact, manufactured of natural aluminium in a 25-mm diameter domed shape, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    技術仕様
    • Unique refNTOPAL
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションPodotactile
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-22
    • エディション1
    • 幅(mm)25
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
    • IFC分類Floor
    • ETIM コードEC001231
    • ETIM 名Mounting aid building technology
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_90_31
    • Uniclass2015詳細Floor and stair trims
    • MasterFormat 2014 コード01 54 00
    • MasterFormat 2014 タイトルConstruction Aids
    • OmniClassNumber23-25 45 11 21 13
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Positioning Devices
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes