製品の公開
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    5つ星のうち3.13.1(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    コカ・コーラとエメコは協力して、消費者の廃棄物を持続可能で時代を超越したクラシックな椅子にアップサイクルすることで環境問題を解決しました。 111リサイクルPETペットボトルで作られた111ネイビーチェアは革新の物語です。
    仕様
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    技術仕様
    • Unique ref111
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2012-12-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)860
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(kg)5.4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具