製品の公開

Canaletto hydronic towel warmer

Canaletto hydronic towel warmer
    Emmeti SPA

    Canaletto hydronic towel warmer

    5つ星のうち2.82.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    魅惑的で独創的なスタイルのトレンディなオブジェクト。革新的でデザイン性の高いタオルウォーマーを備えたEmmetiは、価値のあるカスタマイズ可能なtermodesignをお探しの方に最適です。熱放出のための革新的な技術と流行のアイデアの組み合わせは、Emmeti製品が最も要求の厳しい顧客にとっても最初の選択肢であることを裏付けています。カナレットのラジエーターは、衣類やタオルを掛けたり乾燥させたりするための広いスペースを提供します。洗練されたインテリアデザインを保証する細部のエレガンス。白とクロムで利用できます。
    仕様
    • Heated radiator (towel warmer) with straight horizontal tubes with circular section.
      Construction in brazed and powder-coated steel, white RAL 9016 or chrome finish.
      Complies with EN 442-1.
      Horizontal pipes: Ø 22 mm
      Vertical pipes: D-shaped profile, 40 x 30 mm
      Supplied complete with wall fixing kit, breather plug and blind cap.

      Technical data:
      Hydraulic connections: nr. 4 measures ½ "F
      Maximum working temperature: 110 ° C
      Maximum working pressure: 10 bar.

    技術仕様
    • Unique refCanaletto_Hydronic
    • コレクションセットTowels warmers
    • コレクションCanaletto
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア