製品の公開
Fancoil SILENCE ETM THIN-010
Emmeti SPA

Fancoil SILENCE ETM THIN-010

Google翻訳”,
住宅での使用における夏と冬の気候制御に関する効率的かつ効果的な快適さに対する需要の高まりは、今日、「SILENCETHIN」アプライアンスを使用するだけで有効で革新的な対応を見つけることができます。これにより、洗練された正確な制御のおかげで、一年中健康状態を作り出し、維持することができます。 「SILENCETHIN」は、高効率の永久磁石モーターを備えた新しいDC-INVERTERテクノロジーを搭載し、「PWM」(パルス幅変調)の電子デバイスによって電力と速度を調整します。これにより、ノイズと従来のAC電動機に比べて消費量を30〜50%削減。モダンなデザインと奥行きの浅い(130 mm)により、SILENCE“ THIN ETM”はあらゆるタイプの環境に最適で、家具のコンポーネントになります。さまざまなサイズと構成で利用でき、壁の下部または天井に設置できます。温水または冷水で「2本のパイプ」プラントに接続します。
仕様
  • Fan coil unit, version "Scheda THIN-010 V", with cover cabinet, with reduced depth, for vertical wall / floor or horizontal ceiling installation, with DC-Inverter technology. Ready to be controlled by a BMS (Building Management System) via analogue input 0-10 Vdc. High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. Water heat exchanger in copper tubes and aluminum pack fins, turbulent, high efficiency. Model without hydraulic kit (without: 3-way diverter valve with electrothermal servomotor, deviation by-pass, holder). Air filter and condensate collection basins in ABS, for vertical and horizontal installation.
技術仕様
  • Unique refEmmeti_Silence_ETM_THIN_010
  • コレクションセットTerminals Air Unit
  • コレクションSilence ETM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 副マテリアル銅
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_29
  • Uniclass2015詳細Fan coil units
  • MasterFormat 2014 コード23 82 19
  • MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units
  • OmniClassNumber23-33 33 00
  • OmniClassタイトルHVAC Fan Coil Units