EMMETIが提供する最先端の暖房ポンプは、快適性とメンテナンスコストの効率という高い要件に対応しています。
MIRAI SMIは、夏季と冬季の両方で最高の空調効率と信頼性を保証するために日本で設計および製造されたヒートポンプです。
このヒートポンプは、相対的な調整が可能な熱システムのコンポーネントの一部がすでにこのユニットに統合されているため、コンパクトさと完全性を統合します。
可能な構成の幅広い配置により、これは、冷暖房ラジエーター、空気熱ユニット(カセットまたはファン)、低温ラジエーター、家庭用温水生産用の暖房交換器などのさまざまなシステムと直接接続するための理想的なユニットになります。
この新しいシステムにより、インストールとシステムの起動操作が簡単になります。供給タイプと消費量の大幅な削減により、住宅専用であるため、管理者が予測する通常の電力供給条件にも適合します。
家は機械に取り付けられたリモコンで簡単かつ効率的に制御できるため、ユーザーは操作時間と温度を自由に管理でき、最大限の快適さと最小限の電力消費を保証します。
加えて、ヒートポンプを備えた熱システムを実現する典型的な利点、単一のユニットで施設を冷暖房する可能性、時間内の製品の信頼性の向上、直接的なCO2排出の完全な排除による環境の尊重、料金:日常のメンテナンス、ガス内転システムの実現、安全性の向上をもたらす燃焼生成物の排出。
FEBOS-HPバージョンのMIRAISMIヒートポンプは、スマートフォン/タブレットなどのデバイスを介してリモート制御できます。無料のアプリ。AppleStoreとGooglePlayからダウンロードできます。
FEBOS- HPは、住宅用インプラント監視用のEMMETIデバイスであり、簡単で費用対効果が高く、MIRAI SMI摂食ポンプ機能のアクティブ化、相対機能の制御、エネルギーフラックスの監視、環境快適性の管理を直接行うことができます。タブレットとスマートフォン、家の内外。
FEBOS-HPを使用すると、家庭内のすべての主要な気候装置と家庭用温水の生産システムが常に監視され、運用効率と経済効率が最大化され、運用期間とコストが継続的に記録されます。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
イタリア |