製品の公開
Inertial Tank ETW
Emmeti SPA

Inertial Tank ETW

Google翻訳”,
ETWタンクは、ヒートポンプシステム用のヒートフライホイールを作成するための温水および冷水の貯蔵に最適です。アキュムレーションは、底が深く成形されたS235JR炭素鋼でできています。組み立ては、自動精密装置と、ヘッドカップリングを使用したアルゴンおよびCO2雰囲気での連続ワイヤ溶接で行われます。 Emmetiボイラーおよび貯蔵タンク、タンクおよびコイルは、温水または冷水を使用するための、同指令の第4条第3項の適用における2014/68 /EUPED「圧力機器」指令に準拠しています。
仕様
  • Insulated vertical accumulations for hot and cold technical water.
    Construction in S235JR steel (Fe 360 B).
    Insulation in rigid expanded polyurethane, thickness 40 mm, foamed directly on the accumulation.
    SKY PVC covering in GRAY color.
    Complies with the European Directive 2014/68 / EU "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.

    Tank technical data:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Test pressure: 9 bar.
    - Suitable for operation with water-glycol mixture.

    Available models: ETW 25, ETW 60, ETW 120, ETW 200, ETW 280

技術仕様
  • Unique refInertial_Tank_ETW
  • コレクションセットAccumulation tank
  • コレクションETW
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2018-02-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリウレタン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_50_96
  • Uniclass2015詳細Water tanks and cisterns
  • OmniClassNumber23-31 29 13
  • OmniClassタイトルHot Water Tank Heaters