製品の公開
Pressure reducer Eco +  MM
Emmeti SPA

Pressure reducer Eco + MM

Google翻訳”,
専用給水ネットワークに設置された減圧装置は、システムを高圧から保護し、水の消費量を削減するために使用されます。実際、急な斜面の近くや大きな建物の下層階の場合のように、ほとんどの場合、給水網からの入口圧力は高すぎ、変動します。夜間の圧力上昇は通常です。減圧装置は、この入口圧力を低減して安定させ、発生する可能性のある市民システム内のすべての厄介な問題(夜間の騒音、内部装置の破損など)を排除し、最初から建物内に水を均等に分配できるようにします最終階まで、そして必要不可欠な消費と維持と使用のコストを削減します。使用される材料の高品質基準、コンポーネントの堅牢性、およびそれらの高度な仕上げにより、Emmeti減圧装置は長期にわたって信頼性が高く機能し、システムの寿命を延ばし、メンテナンスを削減します。個々の減速機に対して耐圧試験が実施され、100%の製品信頼性が保証されます。
仕様
  • Adjustable pressure reducer with compensated seat with self-contained cartridge removable for maintenance operations. Available sizes: 3/4" and 1" Construction: - Protective cap in PA6 (15% FV) - Mechanical adjustment in brass TN UNI EN 12164 CW614N - Spring in AISI 302 stainless steel - Hostaform plastic shutter cartridge - Seals and membrane in EPDM 70 WRAS - AISI 304 stainless steel rod and washer - Body in brass TN UNI EN 12165 CW617N - G 1/4 " fitting for pressure gauge in TN UNI EN 12165 CW617N brass Technical data: - Maximum upstream pressure: 25 bar - Downstream pressure: 1 - 6 bar - Maximum temperature: 70 ° C
技術仕様
  • Unique refPR_ECO_MM
  • コレクションセットHeating unit components
  • コレクションPressure Reducer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems

対応地域

ヨーロッパ
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
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得