製品の公開
Poker thermostatizable straight for copper pipe, multi-layer PEX,PP,PB
Emmeti SPA

Poker thermostatizable straight for copper pipe, multi-layer PEX,PP,PB

Google翻訳”,
ポーカーバルブは、温水または冷水、あるいはグリコールで動作するラジエーター、熱対流式放熱器、およびファンコイルユニットの接続と遮断に使用されます。それらは、相対的なシールシステムを使用して、銅、亜鉛メッキ鋼、プラスチック、または多層チューブなど、あらゆる種類のパイプに取り付けることができます。ポーカーバルブは、次のバージョンで利用できます。手動、サーモスタット可能、サーモスタット–銅、PEX、多層PP、PB接続パイプを備えたストレートおよび直角。 –鋼製接続パイプを備えた直線および直角。
仕様
  • Poker thermostatizable straight valve for for copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB. Connection: - To radiator: 3/8” or 1/2" M - To copper pipe, multi-layer, PEX, PP, PB: 24x19 Construction: - Valve body made of brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Collar in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - Shutter in brass TN UNI En 12164 CW614N - Spindle in stainless steel AISI 304 - Knob in ABS RAL 9003 - Shutter steadying in NBR - Nut in brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Tang in brass TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - O-ring for tang steadying in NBR Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum differential pressure: 6 bar - Maximum operating temperature: +100 °C
技術仕様
  • Unique refPoker_thermostatizable_straight
  • コレクションセットValves
  • コレクションPoker
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-10
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード35 20 19
  • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves