製品の公開
Progress straight ball valves 3/4" x 1"
Emmeti SPA

Progress straight ball valves 3/4" x 1"

Google翻訳”,
バタフライハンドル付きプログレスストレートボールバルブメス回転ナット。
仕様
  • Progress straight ball valves female-revolving nut with butterfly handle

    Specification:
    - Dimension: 3/4" x 1”
    - Body: Brass NE 12165 CW617N
    - O-Rings: EPDM
    - Butterfly Handle: Aluminium Alloy EN 1706
    - Washer: NBR
    - Maximum operating pressure: 40 bar
    - Operating temperature: -20 °C to 120 °C
    - Thread: ISO 228/1 – Reduced Passage
    - Flow direction: Right or Left

技術仕様
  • Unique refProgress_valve_ball_tm3
  • コレクションセットRegulation Group
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves