製品の公開
Vitrified accumulation tanks for domestic water
Emmeti SPA

Vitrified accumulation tanks for domestic water

5つ星のうち4.04.0(9 レビュー)
Google翻訳”,
温水の貯蔵タンクは、自律型または中央システム、ホテル、コミュニティ、スポーツ施設、および一般に家庭用水が不規則に繰り返し汲み上げられるすべてのシステムを備えた住居のサービスを提供するのに適しています。 Emmeti貯湯器は、タンク、1つまたは複数の固定コイル、または1つまたは複数のフランジで構成されており、相対的な完成キットを使用して同じ数のコイルを追加できます。さまざまな電力の1つまたは複数のコイルを設置できるため、従来の代替熱源や、太陽エネルギーなどの限られた熱源を使用できます。構造:Emmetiアキュムレータは、深絞り加工によって底面が丸みを帯びたカーボンS235JRで製造されています。タンクは精密自動装置で組み立てられ、アルゴン雰囲気の連続糸とヘッドカップリング付きのCO2で溶接されています。適合性:Emmeti蓄積ボイラー、蓄積タンク、および熱交換器は、アプライアンスからアートへの指令2014/68 /UEPED「圧力機器」による要件を満たしています。上記の指令の4コディシル3、温水または冷水で使用します。
仕様
  • Glazed accumulation tanks are suitable for the production of sanity hot water,
    Costruction in carbon steel S235JR (Fe 360 B) ,
    Inorganic enamelling (glazing),
    Insulation in flexible polyester, thickness 100 mm, with SKY covering in PVC grey color.

    Technical data storage tank:
    - Maximum operatig pressure: 10 bar for 300 - 500 - 750 – 1000
    - Maximum operatig pressure: 8 bar for 1500 - 2000
    - Maximum operating temperature: 98 °C
    - Testing pressure: 15 bar for 300 - 500 - 750 – 1000
    - Testing pressure: 12 bar for 1500 - 2000

    Glazed accumulation tanks 2000 is supplied with 1 closing flange DN 290 installed.

    Available models: 300; 500; 1000; 1500; 2000

技術仕様
  • Unique refAccumulation_tanks
  • コレクションセットAccumulation tank
  • コレクションVetrified accumulation tanks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_50_96
  • Uniclass2015詳細Water tanks and cisterns
  • OmniClassNumber23-31 29 13
  • OmniClassタイトルHot Water Tank Heaters