製品の公開
Energy Wall - Built-in or off-track cabinet meters for domestic water use consumption
Emmeti SPA

Energy Wall - Built-in or off-track cabinet meters for domestic water use consumption

Google翻訳”,

複数のユーザー向けのビルトインまたは表面実装の給湯消費量測定キャビネット(「最大3ユーザー」モデルの場合は最大3フラット、「最大4ユーザー」モデルの場合は最大4フラット、「最大4ユーザー」モデルの場合は最大6フラット6ユーザー」モデル)。
キャビネットは、組み込み(埋め込み)または表面実装が可能で、油圧モジュールがキャビネットに付属の2つの垂直アルミニウムトラックに取り付けられると(シェルとして)壁に固定されます(以前は壁に固定されていました)提供されたプラグ)および油圧接続が行われています。これらの接続は、パイプをキャビネットの側面に通すか(キャビネットにあるプレカットを使用)、パイプを壁から出してから、キャビネットの側面の寸法を超えずに壁に戻すことによって行うことができます(この場合、「テンプレートキット」および「壁接続用継手キット」を使用することをお勧めします。
キー操作ロック付きの小さな個別のドアは、各ユーザーが他のユーザーの消費量を学習せずに、自分の消費量の読み取り値にのみアクセスできることを保証します(したがって、ユーザーのプライバシーを保証します)。さらに、ドアにメインロックがあると、割り当てられた人(例:マンション管理者)が設置したすべての機器を簡単に読み取ることができます。

「最大3人のユーザー」用のキャビネット内に同時に設置することが可能です:
-DN15またはDN20熱エネルギーメーターを設置するためのセットアップを備えた最大3つの「加熱/冷却」アセンブリ(モデルによって異なります)。
-最大3つの「家庭用温水ライン」。家庭用温水用のDN15体積計を設置するためのセットアップが含まれます。
-最大3つの「国内冷水ライン」。家庭用冷水用のDN15体積計を設置するためのセットアップが含まれます。

「最大4ユーザー」モデルと「最大6ユーザー」モデルにも同様のことが当てはまります。

仕様
  • Galvanized steel sheet cabinet, 12/10 mm thick, paintable ready for installation inside: - Delivery / return group for heating / cooling, set up for the installation of an energy meter. - Domestic hot water line, prepared for the installation of a volumetric meter - Sanitary cold water line, prepared for the installation of a volumetric meter. Technical data: - Heat carrier fluid: water - Maximum operating temperature, heating circuit: 90 °C - Maximum operating pressure, heating circuit: 6 bar - Maximum temperature of domestic hot water: 85 °C - Maximum temperature of domestic cold water: 30 °C - Maximum domestic water pressure: 6 bar
技術仕様
  • Unique refEnergy_Wall
  • コレクションセットMetering system
  • コレクションEnergy Box Compact
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves