製品の公開
etiKa Evo mod. B - Condensing boiler for separate storage tank
Emmeti SPA

etiKa Evo mod. B - Condensing boiler for separate storage tank

Google翻訳”,
etiKa Evoは、外部タンクを備えた暖房および家庭用温水生産用の壁掛け式ボイラーを凝縮し、非常にエネルギー効率が高くコンパクトなサイズで、すべてのシステムソリューションによりよく適応できる広い変調(1:10)のおかげで高性能を保証します。また、シンプルな電子機器が特徴ですが、十分な調整の可能性があります。これに加えて、長寿命と高い機械的性能を保証するAISI316鋼交換器のおかげで高い信頼性があります。 etiKa Evoコンデンシングボイラーは次のバージョンで利用できます。-公称出力24kWのX25B-公称出力29kWのX30B特徴:-公称歩留まり108%の4つ星エネルギー効率-クリーンな燃焼と帰属最も汚染の少ないクラス(クラス6)になぜetiKa Evoボイラーを選ぶのですか? -省エネ:etiKa Evoは、高い熱交換のおかげで30%の節約を可能にするコンデンシングボイラーです。 -耐久性:etiKa Evoは、構築された材料のおかげで長期間持続するように設計されたコンデンシングボイラーです。 -効率:92/42/EEC効率指令に準拠した4つ星のエネルギーレベルのマーキングがあります。 -革新的な技術:ボイラーには、デジタル読み取りディスプレイですべての安全および制御機能を管理するための電子システムがあります。 -簡単なメンテナンス:燃焼室の特定の形状、マイクロフレームバーナー、および内部構造により、すべての条件で完全な燃焼が決定され、洗浄の介入が最小限に抑えられます。
仕様
  • Condensing hot water wall-mounted heat generator for domestic hot water production with separate boiler via standard three-way valve, sealed chamber equipped with premixed burner. Continuous power modulation with modulation ratio between minimum power and maximum power 1:10 High efficiency and low polluting emissions of CO and NOx (class 6 ref. UNI EN 15502-1).
    Energy efficiency in heating: class A.

    The boiler consists of:
    - Primary exchanger in stainless steel AISI 316L without welding
    - Steel burner against corrosion by acid condensate
    - Pneumatic gas valve
    - "High modulation" air-gas mixer
    - Brushless fan
    - Ionization flame control
    - Ignition electrode
    - Flow and return temperature probes
    - Smoke temperature probe
    - High efficiency circulation pump (ErP)
    - Water pressure transducer
    - Automatic air vent valve and safety valve
    - Hydraulic filling cock
    - Expansion vessel nominal capacity 10 liters
    - Electronic system for managing all safety and control functions, with backlit LCD display and keyboard
    - Motorized 3-way valve as standard

技術仕様
  • Unique refetiKa_Evo_B
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションetiKa Evo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)736
  • 幅(mm)430
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 13
  • OmniClassタイトルCondensing Boilers

対応地域

ヨーロッパ
イタリア