製品の公開

etiKa Evo mod. C - Condensing boiler for only heating
Emmeti SPA

etiKa Evo mod. C - Condensing boiler for only heating

Google翻訳”,
etiKa Evo凝縮壁ボイラーは、加熱のみで、非常にエネルギー効率が高く、コンパクトなサイズであり、すべてのシステムソリューションによりよく適応できる広い変調(1:10)により、高性能を保証します。また、シンプルな電子機器が特徴ですが、十分な調整の可能性があります。これに加えて、長寿命と高い機械的性能を保証するAISI316鋼交換器のおかげで高い信頼性があります。 etiKa Evoコンデンシングボイラーは次のバージョンで利用できます。-公称出力24kWのX25C-公称出力29kWのX30C特徴:-公称収率108%の4つ星のエネルギー効率-クリーンな燃焼と最も汚染の少ないクラス(クラス6)なぜetiKa Evoを選ぶのですか? -省エネ:etiKa Evoは、高い熱交換のおかげで30%の節約を可能にするコンデンシングボイラーです。 -耐久性:etiKa Evoは、構築された材料のおかげで長期間持続するように設計されたコンデンシングボイラーです。 -効率:92/42/EEC効率指令に準拠した4つ星のエネルギーレベルのマーキングがあります。 -革新的な技術:ボイラーには、デジタル読み取りディスプレイですべての安全および制御機能を管理するための電子システムがあります。 -簡単なメンテナンス:燃焼室の特定の形状、マイクロフレームバーナー、および内部構造により、すべての条件で完全な燃焼が決定され、洗浄の介入が最小限に抑えられます。
仕様
  • Condensing hot water wall-mounted heat generator, heating only or for the production of domestic hot water with separate water heater by means of an external three-way valve (to be supplied separately), with sealed chamber equipped with premixed burner. Continuous power modulation with modulation ratio between minimum power and maximum power 1:10. High efficiency and low polluting emissions of CO and NOx (class 6 ref. UNI EN 15502-1: 2012 + A1: 2015). Energy efficiency in heating: class A. The boiler consists of: - Primary exchanger in stainless steel AISI 316L without welding - Steel burner against corrosion by acid condensate - Pneumatic gas valve - "High modulation" air-gas mixer - Brushless fan - Ionization flame control - Ignition electrode - Flow and return temperature probes - Smoke temperature probe - High efficiency circulation pump (ErP) - Water pressure transducer - Automatic air vent valve and safety valve - Hydraulic filling cock - Expansion vessel nominal capacity 10 liters - Electronic system for managing all safety and control functions, with backlit LCD display and keyboard
技術仕様
  • Unique refetiKa_Evo_C
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションetiKa Evo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)736
  • 幅(mm)430
  • 奥行き(mm)250
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 13
  • OmniClassタイトルCondensing Boilers

対応地域

ヨーロッパ
イタリア