製品を公開する
Gaspex - Female elbow with flange
Emmeti SPA

Gaspex - Female elbow with flange

Google翻訳,

Emmeti Gaspexプレスフィッティングは、ラジアル圧縮技術を使用して取り付けるように設計されています。このタイプのジョイントは、熱水設置の分野でますます成功を収めており、そのシンプルさと迅速な組み立てにより、安全性のレベルが保証されているため、現在は外部ガス供給設備にも使用されています。個々の継手の直径に固有のはさみは、パイプを継手のコアに固定するステンレス鋼のブッシュを圧縮します。この結果は、優れた安定性と耐久性を備えたジョイントです。タイトネスは、カップリングの特別なプロファイルとダブルOリングによって保証されます。

Gaspexシステムのプレスフィッティングは、次の規格に準拠しています。 ISO 17484; AS 4176.8; ISO 18225; UNI 7129-1; UNI11528およびAS5601.1。

幅広い構成とサイズで利用できます。

仕様
  • FEMALE ELBOW WITH FLANGE

    Press fitting for gas studied and tested for types of pressing B. Equipped with yellow sleeve ring to check the correct insertion of the pipe in the seat and double NBR o-rings. A wide range of operating temperatures – 20 °C to +70 °C and maximum pressure 0.5 bar (UNI 11344) or – 20 °C to +60 °C and maximum pressure 5 bar (ISO 17484-1 / AS 4176.8) .

     Available sizes: pressing connection from 16 mm to 20 mm and 1/2" to 3/4" female threaded connection.

技術仕様
  • 固有参照番号gaspex_female_elbow_flange
  • 製品ファミリFittings
  • 製品グループGaspex
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-01
  • 版番号2
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材アルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
  • Uniclass 2015 コードEF_55_20
  • Uniclass 2015 説明Gas supply