製品を公開する
Gerpex LBP - Tee intermediate and reducing
Gerpex LBP - Tee intermediate and reducing
    Emmeti SPA

    Gerpex LBP - Tee intermediate and reducing

    Google翻訳,

    Emmetiによる多層パイプ用の新しいプレスフィッティングであるGERPEXLBPは、非プレスの場合の水分損失と、特定の機器で正しくプレスされた場合の迅速で安全なパイプフィッティングジャンクションを保証するために開発されました。特別なフィッティングプロファイルとダブルOリングの使用により、完璧で長持ちする油圧およびメカニカルシール、および5つの異なるプレスプロファイル(TH、B、U、H、F)との互換性が保証されます。 LBP機能(押す前のリーク)により、オペレーターはシステムリークテスト中にプレスされていないフィッティングを簡単に識別できるため、損傷の可能性を回避できます。

    GerpexLBPフィッティングはKIWAISO21003およびDVGWW534認定済みです

    仕様
    • TEE INTERMEDIATE AND REDUCING

      Press fitting for water with function LBP (Leak Before Pressed) studied and tested for different 5 types of pressing (B,TH,F,U, and H). Equipped with a compass ring to check the correct insertion of the tube in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar.

      Available sizes:
      - Tee intermediate: 16 x 16 x 16 mm a 32 x 32 x 32 mm
      - Tee reducing: visit the website

    技術仕様
    • 固有参照番号gerpex_LBP_TEE_intermediate_reducing
    • 製品ファミリPress fitting
    • 製品グループGerpex LBP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-17
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC 名称Plumbing connectors
    • UNSPSC コード40141720
    • Uniclass 2015 コードPr_65_52_63_23
    • Uniclass 2015 説明Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
    • OmniClass 番号23-27 43 00
    • OmniClass タイトルPipe Fittings
    • CSI UniFormat II コードD20
    • CSI UniFormat II タイトルPLUMBING