製品の公開
Gerpex LBP - Straight with swivel nut and o-ring
Emmeti SPA

Gerpex LBP - Straight with swivel nut and o-ring

Google翻訳”,

Emmetiによる多層パイプ用の新しいプレスフィッティングであるGERPEXLBPは、非プレスの場合の水分損失と、特定の機器で正しくプレスされた場合の迅速で安全なパイプフィッティングジャンクションを保証するために開発されました。特別なフィッティングプロファイルとダブルOリングの使用により、完璧で長持ちする油圧およびメカニカルシール、および5つの異なるプレスプロファイル(TH、B、U、H、F)との互換性が保証されます。 LBP機能(押す前のリーク)により、オペレーターはシステムリークテスト中にプレスされていないフィッティングを簡単に識別できるため、損傷の可能性を回避できます。

GerpexLBPフィッティングはKIWAISO21003およびDVGWW534認定済みです

仕様
  • STRAIGHT WITH SWIVEL NUT AND O-RING

    Press fitting for water with function LBP (Leak Before Pressed) studied and tested for different 5 types of pressing (B,TH,F,U, and H). Equipped with a compass ring to check the correct insertion of the tube in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar.

    Available sizes: Ø 16 - 24x19 O-ring, Ø 20 - 24x19 O-ring, Ø 16 – Eurocono 3/4" O-ring, Ø 20 – Eurocono 3/4" O-ring

技術仕様
  • Unique refgerpex_LBP__straight_with_swivel_nut_oring_fitting
  • コレクションセットPress fitting
  • コレクションGerpex LBP
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63_23
  • Uniclass2015詳細Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING