製品の公開
Gerpex -Left terminal
Emmeti SPA

Gerpex -Left terminal

Google翻訳”,

Gerpex Emmetiプレスフィッティングは、プレス技術を使用して取り付けるように設計されています。このタイプのジョイントは、設置が非常に簡単でスピードが速いため、ますます成功を収めています。油圧およびメカニカルシールは、特別なフィッティングプロファイルとダブルOリングによって保証されています。フィッティングは、プレス後、最大の安定性と耐久性を備えたジョイントを生成し、トラック下での設置に特に適しています。

GerpexシステムのプレスフィッティングはDM174に準拠しています(飲料水に適しています-イタリアの法律)。

さまざまな構成とサイズで利用できます。

仕様
  • LEFT TERMINAL 

    Press fitting for water studied and tested for different types of pressing (B and TH). Equipped with a sleeve ring to check the correct insertion of the tube in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar. 

    Available sizes: pressing connection from 16 mm to 20 mm and 1/2 "threaded female connection

技術仕様
  • Unique refgerpex_left_terminal
  • コレクションセットFittings
  • コレクションGerpex fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-18
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52_63_23
  • Uniclass2015詳細Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING