製品を公開する
Gerpex -Straight female union joint
Emmeti SPA

Gerpex -Straight female union joint

Google翻訳,

Gerpex Emmetiプレスフィッティングは、プレス技術を使用して取り付けるように設計されています。このタイプのジョイントは、設置が非常に簡単でスピードが速いため、ますます成功を収めています。油圧およびメカニカルシールは、特別なフィッティングプロファイルとダブルOリングによって保証されています。フィッティングは、プレス後、最大の安定性と耐久性を備えたジョイントを生成し、トラック下での設置に特に適しています。

GerpexシステムのプレスフィッティングはDM174(飲料水/イタリア法に適しています)に準拠しています。

さまざまな構成とサイズで利用できます。

仕様
  • STRAIGHT FEMALE UNION JOINT 

    Press fitting for water studied and tested for different types of pressing (B and TH). Equipped with a sleeve ring to check the correct insertion of the pipe in the seat and double EPDM o-rings. Maximum working temperature 95 ° C and maximum pressure 10 bar. 

    Available sizes: pressing connection from 16 mm to 32 mm and 1/2 "to 1" female threaded connection

技術仕様
  • 固有参照番号gerpex_straight_female_union_joint
  • 製品ファミリFittings
  • 製品グループGerpex fittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-07-18
  • 版番号3
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材アルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC 名称Plumbing connectors
  • UNSPSC コード40141720
  • Uniclass 2015 コードPr_65_52_63_23
  • Uniclass 2015 説明Cross-linked polyethylene (PE-X) pipes and fittings
  • OmniClass 番号23-27 43 00
  • OmniClass タイトルPipe Fittings
  • CSI UniFormat II コードD20
  • CSI UniFormat II タイトルPLUMBING