製品の公開
Modular Firstbox High + Low Temperature
Modular Firstbox High + Low Temperature
Modular Firstbox High + Low Temperature
Modular Firstbox High + Low Temperature
    Emmeti SPA

    Modular Firstbox High + Low Temperature

    Google翻訳”,

    必要に応じて1つまたは複数のモジュールを組み立てる高温ゾーン(ラジエーター、ファンコイル)および低温ゾーン(フロアシステム)を備えたシステムの作成を可能にします。

    組み立て済みの箱入りモジュールの標準提供に加えて、ニーズに最も適した流通システムを構築するために使用できる個々のモジュールも利用できます。分配マニホールドは左右両方から供給することができ、分岐は上向きまたは下向きのいずれかに向けることができます。
    ゾーン分配モジュールの上流に設置されたオープンマニホールドは、一次回路を二次回路から油圧で分離します。個々のモジュールの逆止弁は、端子を高温に保ち、ポンプフロアシステムへの供給回路が機能しなくなる再循環および渦電流を防ぎます。

    ポンプが停止している個々の回路を除外するには、分配マニホールドに直接接続された電熱ヘッドまたはゾーンバルブが必要です。電子式温度調節機能を備えたモジュールでは、個々の低温ゾーンの自動管理は、サーモスタットによって制御され、混合バルブサーボモーターに直接作用し、サーキュレーターが作動していないゾーン回路を除外する温度調節器によって行われます。

    ゾーンサーモスタットによって制御される高温および低温サーキュレーター(含まれていません)を配線するための電気ボックスを使用することにより、システム操作を自動化できます。

    仕様
    • Modular distribution system with  high-temperature distribution module and  low-temperature distribution modules with mixing valve, circulation pump and open manifold that allows the creation of systems with high and low temperature zones.

      The system consists of:
      - Open collector
      - Distribution manifolds at low temperature
      - High temperature distribution manifold
      - Mixing valves prepared for thermostatic heads or servomotors
      - Calibration valve and by-pass
      - Wilo Yonos PARA RS 25/6 electric circulators
      - Control thermometers
      - Interception holders
      - Manual valves for air venting

      Technical data:
      - Max temperature on the primary circuit: 90 ° C
      - Max operating pressure: 10 bar
      - Δpmax on the primary circuit: 1 bar
      - Exchangeable thermal power (∆T 7 ° C, useful ∆p 0.25 bar)
        fixed point adjustment: 10kW by-pass pos.0
        fixed point adjustment: 12.5 kW by-pass pos. 5
      - Mixing valve load losses: Kv 3
      - Kv with by-pass valve open position: max 4.8

    技術仕様
    • Unique refModular_Firstbox_H_L
    • コレクションセットDistribution groups
    • コレクションModular Firstbox
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-04-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • Uniclass2015コードSs_55_70
    • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
    • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment